Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Exzenterhebel

Einträge / Seite
19 von 19 Einträgen
  • Einträge / Seite
    19 von 19 Einträgen

    Meist gekaufte Produkte

    Passt zu den Produkten in deinem Warenkorb

    Exzenterhebel von norelem

       

    Ein Exzenterhebel ist ein mechanisches Bauteil, das in verschiedenen Anwendungen eingesetzt wird. Der Hebel dient dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken. Durch den Hebel können bei gleicher Sicherheit Befestigungs- und Einstellvorgänge ermöglicht werden.

        

    Übersicht

        

    Was ist ein Exzenterhebel?

      

    Ein Exzenterhebel ist ein flexibles Normteil, welches eine drehmomentfreie Spannung möglich macht. Der Hebel wird durch ein Gewinde eingesetzt. Durch den Spann-Exzenter kann die Spannung schnell aufgebaut und wieder aufgehoben werden. Kurz vor dem Erreichen des Spannpunktes hat der Exzenterhebel ein gutes Spann-Hebelkraftverhältnis und wirkt dabei selbsthemmend.

    Der Hebel setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen, die gemeinsam seine Funktion bestimmen.

    Die wichtigsten Bestandteile eines Exzenterhebels sind:

    • Der Griffhebel
    • Die Druckscheibe
    • Der Achsbolzen
    • Und je nach Gewindeart eine Stiftschraube

    Der Hebelarm oder andere strukturelle Teile eines Exzenterhebels können aus verschiedenen Materialien bestehen, darunter Metalle wie Aluminium, Edelstahl und Stahl oder Kunststoffe wie Polyamid.

        

    Anwendungsbereiche eines Exzenterhebels

    Exzenterhebel sind aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Effizienz ein entscheidendes Element in der Welt der Mechanik und des Maschinenbaus. Sie kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, darunter der Maschinenbau, die Automobilindustrie und viele andere Bereiche. Überall dort, wo Bauteile an Maschinen, Vorrichtungen oder Geräte geklemmt, gespannt oder befestigt werden sollen, kommt der Exzenterhebel zum Einsatz.

    Die Funktionsweise ist dabei leicht. Über den Achsbolzen wird der Hebel an dem Bauteil befestigt. Bei der Betätigung des Griffhebels zieht sich die Druckscheibe fest und fixiert das Teil. Dabei kann die spezifische Nutzung von Exzenterhebeln je nach Anwendung variieren. Dies macht sie in vielen mechanischen Systemen äußerst vielseitig und nützlich.

        

    Funktionsweise eines Exzenterhebels

    Die Funktionsweise eines Exzenterhebels ist darauf ausgelegt, eine schnelle und zuverlässige Fixierung von Bauteilen zu ermöglichen. Der grundlegende Ablauf der Funktionsweise kann wie folgt beschrieben werden:

    In der Ruheposition befindet sich der Exzenter-Spannhebel in einem stabilen Zustand, ohne dass eine Spannung oder Kraft auf das zu fixierende Bauteil ausgeübt wird. Durch das Betätigen des Hebels wird der Exzenter in Rotation versetzt. Aufgrund seiner exzentrischen Anordnung beginnt der Exzenter, eine kreisförmige Bewegung um den Drehpunkt auszuführen. Während des Spannvorgangs wird die Rotation des Exzenters in eine lineare oder hin- und herbewegende Kraft umgewandelt. Diese Kraft wird dann auf das zu spannende Bauteil übertragen, wodurch es sicher fixiert wird.

    Der Exzenter erreicht kurz vor dem Spannpunkt ein besonders effizientes Verhältnis zwischen Spann- und Hebelkraft. In diesem Stadium wirkt der Spann-Exzenter selbsthemmend, was eine stabile und zuverlässige Fixierung gewährleistet.

    Ein charakteristisches Merkmal des Exzenter-Spannhebels ist die Möglichkeit zur individuellen Einstellung der Spannposition. Dies wird in der Regel durch ein Feingewinde ermöglicht, das es erlaubt, die optimale Spannposition für den Griffhebel zu finden.

    Durch diese Funktionsweise bietet der Exzenter-Spannhebel eine präzise und leicht bedienbare Lösung für schnelle Befestigungs- und Spannvorgänge in verschiedenen Anwendungsbereichen.

       

    Vorteile der Nutzung von Exzenterhebeln

    Die Verwendung von Exzenterhebeln bietet zahlreiche Vorteile, darunter schnelle und effiziente Bedienung, präzise Spannkraftkontrolle, selbsthemmende Wirkung, sowie individuelle Spannpositionen.

       

    Die einzelnen Vorteile, im Detail:

    • Schnelle und effiziente Bedienung: Exzenterhebel ermöglichen eine zügige und effiziente Bedienung. Durch die Exzenterfunktion kann die Spannung schnell gelöst und wieder aufgebaut werden, was Zeit spart.
    • Präzise Spannkraftkontrolle: Die Konstruktion erlaubt eine präzise Kontrolle über die auf das Bauteil ausgeübte Spannkraft. Dies ist besonders wichtig in Anwendungen, die eine genaue Justierung erfordern.
    • Vielseitige Anwendungsbereiche: Exzenterhebel finden breite Anwendung in verschiedenen Branchen, darunter Maschinenbau, Automobilindustrie, Holzbearbeitung, Medizintechnik und mehr.
    • Selbsthemmende Wirkung: Kurz vor dem Erreichen des Spannpunkts weisen Exzenterhebel oft eine selbsthemmende Wirkung auf. Dies gewährleistet eine stabile Fixierung des Bauteils.
    • Individuelle Spannposition: Viele Exzenterspannhebel bieten Einstellungsmöglichkeiten für die Spannposition. Durch Feingewinde oder andere Mechanismen kann die optimale Position für den Griffhebel individuell angepasst werden.
    • Platzsparende Bauweise: Die kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.
    • Einfache Handhabung: Die Bedienung erfordert in der Regel keine komplexen Werkzeuge oder zusätzlichen Hilfsmittel. Ein einfacher Schraubendreher genügt oft für die Einstellung der Spannposition.
    • Vermeidung von Werkstückbeschädigung: Durch die präzise Kontrolle der Spannkraft und die selbsthemmende Wirkung wird das Risiko von Beschädigungen oder Zerstörungen am Werkstück minimiert.

    Die Kombination dieser Vorteile macht Exzenterhebel zu einem wichtigen Bestandteil in der Industrie.

        

    Exzenterhebel von norelem

      

    norelem bietet eine breite Palette von Exzenterhebeln in verschiedenen Ausführungen an, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden.

    Zum Beispiel ermöglicht die Auswahl an Gewindegrößen eine präzise Anpassung an individuellen Anforderungen. Die klassischen Exzenterhebel haben eine Gewindegröße von M6 oder M8. Die verfügbaren Größen umfassen jedoch Exzenterhebel von M3 bis M10. Die Produktauswahl kann auf der Übersichtsseite entsprechend den Gewindegrößen gefiltert werden.

    Verschiedene Ausführungen der Exzenterhebel

    Neben den Gewindegrößen können die Hebel auch durch andere Kriterien unterschieden werden.

    Die norelem Exzenterhebel zeichnen sich durch verschiedene Ausführungen aus. Neben unterschiedlichen Materialien für den Grundkörper wie Aluminium, Edelstahl, Polyamid ist der Hebel auch in Stahl erhältlich. Zudem beinhaltet das Sortiment eine Vielfalt an Farboptionen, darunter rubinrot RAL 3003, schwarz und verkehrsrot RAL 3020. Mit verschiedenen Gewindearten (Außen- bzw. Innengewinde) und der Möglichkeit zur individuellen Einstellung sind die Exzenterhebel von norelem äußerst anpassungsfähig.

       

    Exzenterhebel mit Innengewinde können auf Außengewinde montiert werden. Der Hebel besteht aus einem Griffhebel, einer Druckschreibe, einem Achsbolzen und einer Stahlscheibe. Die Hebel mit Innengewinde sind in den Gewindegrößen M3, M4, M5, M6, M8 und M10 erhältlich. Der Exzenterhebel kann in den Farben rubinrot, verkehrsrot und schwarz erworben werden oder ist in Stahloptik erhältlich.

    Ein Bild, das Werkzeug enthält.

Automatisch generierte Beschreibung mit mittlerer Zuverlässigkeit

       

    Hier gelangen Sie zur Auswahl der Exzenterhebel mit Innengewinde.

       

    Der Exzenterhebel mit Außengewinde kann auf Bauteilen mit Innengewinde montiert werden. Er ist gleich aufgebaut wie der Exzenterhebel mit Innengewinde, jedoch besitzt der Hebel mit Außengewinde noch eine Stiftschraube. Der Hebel ist in den Farben rubinrot, verkehrsrot, schwarz und in Stahloptik erhältlich. Die Gewindegrößen belaufen sich auf M3, M4, M5, M6, M8 und M10.

    Ein Bild, das Hartwaren, Werkzeug enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

          

    Hier gelangen Sie zur Auswahl an Exzenterhebeln mit Außengewinde.

        

    Das norelem Sortiment

    Bei norelem erhalten Sie nicht nur hochwertige Exzenterhebel, sondern auch eine Vielzahl von Vorteilen. Das norelem Sortiment zeichnet sich nämlich durch höchste Qualität aus. Die Qualität spiegelt sich in der Langlebigkeit der Produkte wider.

    Darüber hinaus bietet norelem einen herausragenden Kundenservice und schnelle Lieferzeiten. Die Möglichkeit zur individuellen Anpassung und die breite Auswahl an Produkten machen das Unternehmen zur optimalen Wahl für Ihre Anforderungen.

    Das erfahrene Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und Sie bei der Auswahl des passenden Exzenterhebels zu unterstützen.

       

    Kontaktieren Sie uns noch heute und entdecken Sie die Welt der norelem Exzenterhebel.