{"product":{"productId":"agid.30576","price":33.23,"name":"ZENTRIERFLANSCH D=90, H=15, FORM:A MITBOHRUNG, VERGÜTUNGSSTAHL 1.1191"},"currency":"EUR"}
Zentrierflansch
Vergütungsstahl
- Präzise Ausrichtung und Positionierung
- Robuste Konstruktion
- Einfache Montage
Verkaufseinheit
33,23 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zentrierflansch
Form
A
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.1191
D=Durchmesser
90
H=Höhe
15
D1
90
D2
36
Form-Typ
mit Bohrung
H1
8
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Zentrierflansch Vergütungsstahl 1.1191 oder 1.1192.
Hinweis
Der Zentrierflansch mit Bohrung ist eine hochwertige Komponente, die im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt werden kann. Dieser Zentrierflansch verfügt über einen präzisen Ansatz, der eine einfache Ausrichtung und Positionierung von Werkzeugen oder Formen ermöglicht. Die konische Bohrung des Flanschs bietet eine hervorragende Führung und sorgt für eine sichere Verbindung zwischen verschiedenen Teilen.
Der Zentrierflansch mit Ansatz ist eine herausragende Wahl für Anwendungen im Werkzeug- und Formenbau, die eine präzise Ausrichtung erfordern. Dieser Flansch verfügt über einen Ansatz, der die Ausrichtung von Teilen erleichtert und eine stabile Positionierung gewährleistet.
Der Zentrierflansch mit Ansatz und Schraubenbohrungen kann im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt werden, wo präzise Ausrichtung, sichere Befestigung und zuverlässige Positionierung von entscheidender Bedeutung sind. Seine Kombination aus präzisen Funktionen und Schraubenbohrungen macht ihn vielseitig einsetzbar in verschiedenen Fertigungsanwendungen.
Der Zentrierflansch mit Ansatz ist eine herausragende Wahl für Anwendungen im Werkzeug- und Formenbau, die eine präzise Ausrichtung erfordern. Dieser Flansch verfügt über einen Ansatz, der die Ausrichtung von Teilen erleichtert und eine stabile Positionierung gewährleistet.
Der Zentrierflansch mit Ansatz und Schraubenbohrungen kann im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt werden, wo präzise Ausrichtung, sichere Befestigung und zuverlässige Positionierung von entscheidender Bedeutung sind. Seine Kombination aus präzisen Funktionen und Schraubenbohrungen macht ihn vielseitig einsetzbar in verschiedenen Fertigungsanwendungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.