Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Beschreibung

Geeignete Geräte erleichtern die Arbeit und fördern den sachgerechten Umgang mit LOCTITE-Produkten.

LOCTITE-Peristaltische Handpumpe, 97990-9700100
Diese Handpumpe ist ein preiswertes, genaues Handdosiergerät zum Aufschrauben auf 50 ml- oder 250 ml-Gebinde.
Mit diesem manuellen System können LOCTITE-Schraubensicherungen und LOCTITE-Fügeprodukte von 0,01 bis 0,4 ml mit Viskositäten bis zu 30000 m Pa · s dosiert werden. Das System ist in jeder Lage funktionsfähig, tropft nicht und optimiert den Produktverbrauch. Außerdem benötigt es keine Reinigung und keinen Anschluss für Strom oder Druckluft.

Teroson-Kartuschenpresse, 97990-9150310
Zur Aufnahme von Norm-Kartuschen mit 150/310 ml Inhalt.
Stabile Ausführung für den regelmäßigen Einsatz.

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch