Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Hochdruckdüse
Form
B
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Edelstahl
D1=Gewinde
R1/8
D=Innendurchmesser
1,6
L
6,4
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161551
α
110°

Beschreibung

Werkstoff
Azetal-Copolymer (POM).
Düse Edelstahl.
Ausführung
Farbe blau/orange.
Hinweis
Durch die besonders kompakte Bauform bewährt sich diese Hochdruckdüse speziell bei engen Platzverhältnissen. Im eingeschraubten Zustand kann die Düse mit einem Stift (z.B. Winkelschlüssel) eingestellt werden und bleibt Positionsstabil. Eine zusätzliche Sicherung ist nicht erforderlich. Sie ist 360° drehbar und hält einem Arbeitsdruckbereich bis zu 70 bar stand.

Beständig gegen: Aceton, Alkohol, Ethyl, Fette, Öle, handelsübliche Geschirrspülmittel, Benzin, Lacke, Lösungsmittel, Natriumhydroxid.

Nicht beständig gegen: Chlor, Säuren, Ammoniumhydroxid, Basen stark, Hypochlorit-Ionenlösungen, Natriumhypochlorit.

Düsen-Schwenkbereich bis zu 110° (für Anwendungen wo der Strahl auch unter der Einschraubebene benötigt wird).
Temperaturbereich
maximaler Temperaturbereich 50 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch