Werkstoff
Azetal-Copolymer (POM).
Düse Edelstahl.
Düse Edelstahl.
Ausführung
Farbe blau/orange.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Hochdruckdüsen LOC-LINE®, Form A
ab
41,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Hochdruckdüsen LOC-LINE®, Form B
ab
41,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Azetal-Copolymer (POM).
Düse Edelstahl.
Düse Edelstahl.
Ausführung
Farbe blau/orange.
Hinweis
Durch die besonders kompakte Bauform bewährt sich diese Hochdruckdüse speziell bei engen Platzverhältnissen. Im eingeschraubten Zustand kann die Düse mit einem Stift (z.B. Winkelschlüssel) eingestellt werden und bleibt Positionsstabil. Eine zusätzliche Sicherung ist nicht erforderlich. Sie ist 360° drehbar und hält einem Arbeitsdruckbereich bis zu 70 bar stand.
Beständig gegen: Aceton, Alkohol, Ethyl, Fette, Öle, handelsübliche Geschirrspülmittel, Benzin, Lacke, Lösungsmittel, Natriumhydroxid.
Nicht beständig gegen: Chlor, Säuren, Ammoniumhydroxid, Basen stark, Hypochlorit-Ionenlösungen, Natriumhypochlorit.
Form A: Düsen-Schwenkbereich bis zu 72°
Form B: Düsen-Schwenkbereich bis zu 110° (für Anwendungen, wo der Strahl auch unter der Einschraubebene benötigt wird)
Beständig gegen: Aceton, Alkohol, Ethyl, Fette, Öle, handelsübliche Geschirrspülmittel, Benzin, Lacke, Lösungsmittel, Natriumhydroxid.
Nicht beständig gegen: Chlor, Säuren, Ammoniumhydroxid, Basen stark, Hypochlorit-Ionenlösungen, Natriumhypochlorit.
Form A: Düsen-Schwenkbereich bis zu 72°
Form B: Düsen-Schwenkbereich bis zu 110° (für Anwendungen, wo der Strahl auch unter der Einschraubebene benötigt wird)
Temperaturbereich
maximaler Temperaturbereich 50 °C.