Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kreuzrollenlager
Ausführung 1
beidseitige Dichtung
Ausführung 2
Normalspiel
Material Grundkörper
Wälzlagerstahl
Material Komponente
Stahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.3505
D1=Außendurchmesser
80
D=Innendurchmesser
50
H=Höhe
13
T1=Tragzahlen dynamisch (kN)
16,7
T2=Tragzahlen statisch (kN)
20,9
Battery relevance?
No
CE relevance?
No
CP65 substance 2 CAS-No.
no CAS-No.no CAS-No.no CAS-No.
CP65 substance cancer
Soots, tars, and mineral oils
CP65 warning required?
Yes
Conflict Minerals status
no 3TG content
D2
74
D3
56
DEWEEE-No.
N
Dual-Use No.
Not listed
Extended Minerals status
not contained
Magnet relevance?
No
PFAS free?
Unknown
R
0,8
REACH SVHC-free?
Yes
REACH version
27.06.2024 - 241 substances
RoHS conformity
Yes, without exemption
RoHS version
2011/65/EU incl.2015/863/EU
Safatey Data Sheet relevance?
No
TSCA conformity
Unknown
TSCA version
10/2021

Beschreibung

Werkstoff
Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Hinweis
Die Kreuzrollenlager aus Stahl bestehen aus einem einteiligen Innen- und Außenring. Durch den einteiligen Ringaufbau wird eine hohe Steifigkeit, Genauigkeit und Laufruhe erreicht. Das Kreuzrollenlager ist sowohl für die Innenringrotation als auch für die Außenringrotation geeignet.

Bei dem radialen Lagerspiel kann zwischen zwei Varianten gewählt werden: Lager mit Normalspiel C1 (Bestellnummer: 23831-0XXXXX) und Lager mit Vorspannung S1 (Bestellnummer: 23831-1XXXXX).

Die Kreuzrollenlager haben die Toleranzklasse P0. Die Toleranzklasse beschreibt die radiale und axiale Abweichung von Innen- und Außenring.

Die Kreuzrollenlager haben eine beidseitige Dichtung.

Andere Lagerspiele und Toleranzklassen sind auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Siehe Downloads, Technischer Hinweis.
Zeichnungshinweis
1) Rollen
2) Distanzstück
3) Innenring
4) Außenring
5) Dichtung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch