{"product":{"productId":"agid.34144","price":63.48,"name":"Kreuzrollenlager Stahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Hinweis
Die Kreuzrollenlager aus Stahl bestehen aus einem einteiligen Innen- und Außenring. Durch den einteiligen Ringaufbau wird eine hohe Steifigkeit, Genauigkeit und Laufruhe erreicht. Das Kreuzrollenlager ist sowohl für die Innenringrotation als auch für die Außenringrotation geeignet.
Bei dem radialen Lagerspiel kann zwischen zwei Varianten gewählt werden: Lager mit Normalspiel C1 (Bestellnummer: 23831-0XXXXX) und Lager mit Vorspannung S1 (Bestellnummer: 23831-1XXXXX).
Die Kreuzrollenlager haben die Toleranzklasse P0. Die Toleranzklasse beschreibt die radiale und axiale Abweichung von Innen- und Außenring.
Die Kreuzrollenlager haben eine beidseitige Dichtung.
Andere Lagerspiele und Toleranzklassen sind auf Anfrage lieferbar.
Bei dem radialen Lagerspiel kann zwischen zwei Varianten gewählt werden: Lager mit Normalspiel C1 (Bestellnummer: 23831-0XXXXX) und Lager mit Vorspannung S1 (Bestellnummer: 23831-1XXXXX).
Die Kreuzrollenlager haben die Toleranzklasse P0. Die Toleranzklasse beschreibt die radiale und axiale Abweichung von Innen- und Außenring.
Die Kreuzrollenlager haben eine beidseitige Dichtung.
Andere Lagerspiele und Toleranzklassen sind auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Siehe Downloads, Technischer Hinweis.
Zeichnungshinweis
1) Rollen
2) Distanzstück
3) Innenring
4) Außenring
5) Dichtung
2) Distanzstück
3) Innenring
4) Außenring
5) Dichtung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.