Festlagereinheit
Typ BK
Stahl
- Mit 2-Axial-Schrägkugellagern mit Dichtungen
- Maßlich abgestimmt auf Loslagereinheit 24078
Verkaufseinheit
129,53 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Festlagereinheit
Form
B
Größe
15
Ausführung 1
Typ BK
Ausführung 2
Blockausführung
Material Grundkörper
Stahl
D1=Innendurchmesser
15
K=Steifigkeit (n/µm)
114
T1=Tragzahlen dynamisch N
7500
T2=Tragzahlen statisch N
3500
B
70
B1
40
C
M6
D2
5,5
E
18
E1
54
E2
6
E3
15
H
48
H1
28
H2
38
L
27
L1
9
L2
32
M
M15x1
T
6
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Hinweis
Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit der Loslagereinheit 24078 abgestimmt. Die Festlagereinheiten bestehen aus einem Gehäuse mit 2 Axial-Schrägkugellagern mit Dichtungen. Vorgespannt durch einen vorgesetzten Flansch. Mit Anlageringen und einer Sicherungsmutter.
Zeichnungshinweis
1) C für Zylinderschraube ISO 4762
2) M Nutmutter
2) M Nutmutter
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.