{"product":{"productId":"agid.5049","price":67.16,"name":"Festlagereinheiten in Blockausführung aus Stahl, Typ BK"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Hinweis
Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit der Loslagereinheit 24078 abgestimmt. Die Festlagereinheiten bestehen aus einem Gehäuse mit 2 Axial-Schrägkugellagern mit Dichtungen. Vorgespannt durch einen vorgesetzten Flansch. Mit Anlageringen und einer Sicherungsmutter.
Zeichnungshinweis
1) C für Zylinderschraube ISO 4762
2) M Nutmutter
2) M Nutmutter
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.