Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Wellengelenk
Ausführung 1
doppelt
Ausführung 2
mit Gleitlagerung
Produkttyp
Passbohrung ohne Nut
DIN
DIN 808
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
D=Befestigungsbohrung
25
L=Länge
163
B
8
D1
50
L1
54
L2
26*
L3
55
RoHS
true
T
28,3
max. Drehmoment Nm
210
statisches Bruchmoment Nm
1200

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Gelenkkörper und Gleitlager gehärtet.
Hinweis
Wellengelenke doppelt mit Gleitlager sind um 90° schwenkbar.

Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.

* Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought