Gleitlager
ohne Bund
Iglidur®
mattgrau
- Aus Hochleistungspolymer
- Hohe Maßgenauigkeit
- Hohe Druckfestigkeit
- Wartungsfrei
Verkaufseinheit
0,71 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gleitlager
Form
A
Ausführung 1
ohne Bund
Ausführung 2
IGLIDUR® G
Material Grundkörper
Iglidur®
Farbe Grundkörper
mattgrau
D1=Außendurchmesser
16
D=Innendurchmesser
14
D=Toleranz nach dem Einpressen
E10
L=Länge
15
P=zul. stat. Flächenpressung
80
S=Stärke
0,8
TB=Temperaturbereich
-40 °C bis +130 °C
Beschreibung
Werkstoff
Hochleistungspolymer iglidur® G, iglidur® J oder iglidur® X.
Ausführung
iglidur® G mattgrau. iglidur® J gelb. iglidur® X schwarz.
Hinweis
Kunststoff-Gleitlager aus Hochleistungspolymer. – wartungsfrei – schmiermittelfrei – korrosionsbeständig – schmutzunempfindlich – hohe Maßgenauigkeit – hohe Druckfestigkeit – gute Wärmeableitung – sehr geringe Kriechneigung – hohe mechanische Dämpfung – beständig gegen UV-Strahlung
Montage
Die Lager sind ausgelegt für das Einpressen in eine H7-tolerierte Aufnahme. Nach dem Einbau in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit entsprechender Toleranz D selbständig ein.
Die Lager sind geeignet für Wellen mit h-Toleranz (empfohlen mindestens h9).
Die Lager sind geeignet für Wellen mit h-Toleranz (empfohlen mindestens h9).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.