Zahnstange
gerade
Stahl
einsatzgehärtet,blank
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik
- Für eine fortlaufende Montage geeignet
- Verzahnung induktiv gehärtet
157,07 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zahnstange
Ausführung 1
gerade
Ausführung 2
Vierkant
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
einsatzgehärtet,blank
B=Breite
25
H=Höhe
25
L=Istlänge
2002,77
L=Nennlänge
2000
H1
22,5
Modul
2,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.0503 (C45).
Ausführung
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis
Die Zahnstangen sind für eine fortlaufende Montage geeignet.
Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.