Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl 1.0503 (C45).
Ausführung
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis
Die Zahnstangen sind für eine fortlaufende Montage geeignet.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.