Keilriemen
Typ SPZ
Neopren
- Antistatisch
- Endlos gefertigt
- Mit Polyester als Zugstrang
- Längengleich
- leistungsstärker als klassische Keilriemen
6,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Keilriemen
Ausführung 1
Typ SPZ
Norm DIN
DIN 7753
Material Grundkörper
Neopren
BR=Riemenbreite
9,7
LA=Außenlänge
599
LI=Innenlänge
549
LW=Wirklänge
587
B1
8,5
B2
4,5
H
8
Beschreibung
Werkstoff
Neopren mit Polyesterzugstrang.
Hinweis
Endlose gefertigte Keilriemen nach DIN 7753 (Schmalkeilriemen). Elektrisch leitfähig nach ISO 1813. Die Keilriemen sind längengleich (ab 1000 mm).
Schmalkeilriemen sind leistungsstärker als klassische Keilriemen.
Die Keilriemen sind bedingt ölbeständig. Dauerhafter Kontakt mit Mineralölen und Mineralfetten sind zu vermeiden, da diese die Lebensdauer reduzieren.
Schmalkeilriemen sind leistungsstärker als klassische Keilriemen.
Die Keilriemen sind bedingt ölbeständig. Dauerhafter Kontakt mit Mineralölen und Mineralfetten sind zu vermeiden, da diese die Lebensdauer reduzieren.
Temperaturbereich
-55 °C bis +70 °C.
Werden die Keilriemen einer Dauertemperatur von über +60 °C ausgesetzt, reduziert sich die Lebensdauer.
Werden die Keilriemen einer Dauertemperatur von über +60 °C ausgesetzt, reduziert sich die Lebensdauer.
Montage
Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese vorgespannt werden. Nach einer Einlaufzeit von 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich.
Muss bei einem Antrieb mit mehreren Riemen ein Riemen gewechselt werden, so sind diese immer als ganzer Satz zu wechseln.
Muss bei einem Antrieb mit mehreren Riemen ein Riemen gewechselt werden, so sind diese immer als ganzer Satz zu wechseln.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.