{"product":{"productId":"agid.31036","price":18.83,"name":"MONTAGEWINKEL, Fp=180, EDELSTAHL BLANK,1 STÜCK ENTSPRICHT 1 PAAR"},"currency":"EUR"}
Montagewinkel
Edelstahl
blank
- Für Bodenmontage
- Für Plattformmontage
Verkaufseinheit
18,83 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Montagewinkel
Produkttyp
Standard
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
Hersteller
Artikelnummer
DS63610
RoHS
true
Tragkraft
pro Paar
in kg
180
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
Beschreibung
Werkstoff
Montagewinkel Edelstahl.
Ausführung
Montagewinkel blank.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Als Option zur Bodenmontage oder Plattformmontage.
Zubehör
21334-50 Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.