Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Gewindeart
Innengewinde
Größe
2
Ausführung 1
mit Sicherheitsfunktion
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz RAL 9005
Oberfläche Komponente
blau-passiviert
D1=Außendurchmesser
40
D=Gewinde
M5
H=Höhe
30,5
T=Gewindetiefe
7,5
D2
13,5
D8
18
H1
5,5
H4
26,6
Zähnezahl
12

Beschreibung

Produktbeschreibung
Sterngriffe mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen.
Im Ausgangszustand lässt sich der Griff frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffs rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffs über eine Feder.
Werkstoff
Sterngriff und Einsatz aus verstärktem Thermoplast.
Buchse aus Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Vorteile
Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch