{"product":{"productId":"agid.27904","price":5.91,"name":"Sterngriffe Kunststoff mit Sicherheitsfunktion"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Sterngriff und Einsatz aus verstärktem Thermoplast.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl oder Edelstahl.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Sterngriffe Kunststoff mit Sicherheitsfunktion, mit Innengewinde
ab
5,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe Kunststoff mit Sicherheitsfunktion, mit Außengewinde
ab
6,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Sterngriffe mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen.
Im Ausgangszustand lässt sich der Griff frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffs rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffs über eine Feder.
Im Ausgangszustand lässt sich der Griff frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffs rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffs über eine Feder.
Werkstoff
Sterngriff und Einsatz aus verstärktem Thermoplast.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl oder Edelstahl.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Vorteile
Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.