Spitze
für Reitstock
Stahl
nitrocarburiert
- Passend zum Reitstock mit Spitzenhöhe 12 mm 34024
- Spannen und positionieren von rotationssymmetrischen Werkstücken
- Für verschiedenste Prüflinge geeignet
Verkaufseinheit
102,34 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spitze
Form
B
Ausführung 1
für Reitstock
Ausführung 2
ohne Schlitz
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
nitrocarburiert
D1=Durchmesser
10
H=Höhe
43,1
D max.
22
D min.
10
D2
23
Form-Typ
abgeflacht
H1
30
H2
12,1
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
nitrocarburiert.
Bestellhinweis
Einzeln.
Hinweis
Spitzen passend zum Reitstock 34024.
Durch die Schlitze bei Form C und Form D ist das Messen der Länge des Werkstücks möglich.
D min. und D max. beziehen sich auf das zu messende Werkstück.
Durch die Schlitze bei Form C und Form D ist das Messen der Länge des Werkstücks möglich.
D min. und D max. beziehen sich auf das zu messende Werkstück.
Zubehör
Reitstöcke 34024.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.