Werkstoff
Stahl.
Ausführung
nitrocarburiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Spitzen Stahl für Reitstöcke mit Spitzenhöhe 12 mm, Form B, abgeflacht
ab
102,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spitzen Stahl für Reitstöcke mit Spitzenhöhe 12 mm, Form C, Hohlspitze
ab
211,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spitzen Stahl für Reitstöcke mit Spitzenhöhe 12 mm, Form D, Hohlspitze abgeflacht
ab
247,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
nitrocarburiert.
Bestellhinweis
Einzeln.
Hinweis
Spitzen passend zum Reitstock 34024.
Durch die Schlitze bei Form C und Form D ist das Messen der Länge des Werkstücks möglich.
D min. und D max. beziehen sich auf das zu messende Werkstück.
Durch die Schlitze bei Form C und Form D ist das Messen der Länge des Werkstücks möglich.
D min. und D max. beziehen sich auf das zu messende Werkstück.
Zubehör
Reitstöcke 34024.