Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK 5-Achs Grundplatten für Universalspannung passen auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder in T-Nutenausführung sowie auf Rasterpaletten. Aufgrund ihrer stabilen Bauweise eignen sich diese Erhöhungen ideal als Basiselement für große und schwere Werkstücke. Durch die Anordnung der Befestigungsnuten ist eine flexible Anpassung an das Werkstück und den Maschinentisch möglich.
Bei der größeren Ausführung können größere T-Nutenabstände erreicht werden.
Bei der kleinen Ausführung sind die Befestigungsnuten für einen besseren Späneabfluss geöffnet.
Vorteile
Stabiler Grundaufbau zum Befestigen der 5-Achs-Basismodule zum Spannen großer und schwerer Werkstücke.
Schnelles Befestigen der Grundplatten durch große Anzahl von Befestigungsnuten auf dem Maschinentisch.
Flexible Positionierung der Werkstücke auf dem Maschinentisch.
Zeichnungshinweis
Form GA: große Ausführung
Form KA: kleine Ausführung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch