Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
UNILOCK 5-Achs Grundplatten für Universalspannung, große Ausführung, Systemgröße 80 mm
ab
700,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
UNILOCK 5-Achs Grundplatten für Universalspannung, kleine Ausführung, Systemgröße 80 mm
ab
616,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK 5-Achs Grundplatten für Universalspannung passen auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder in T-Nutenausführung sowie auf Rasterpaletten. Aufgrund ihrer stabilen Bauweise eignen sich diese Erhöhungen ideal als Basiselement für große und schwere Werkstücke. Durch die Anordnung der Befestigungsnuten ist eine flexible Anpassung an das Werkstück und den Maschinentisch möglich.
Bei der größeren Ausführung können größere T-Nutenabstände erreicht werden.
Bei der kleinen Ausführung sind die Befestigungsnuten für einen besseren Späneabfluss geöffnet.
Bei der größeren Ausführung können größere T-Nutenabstände erreicht werden.
Bei der kleinen Ausführung sind die Befestigungsnuten für einen besseren Späneabfluss geöffnet.
Vorteile
Stabiler Grundaufbau zum Befestigen der 5-Achs-Basismodule zum Spannen großer und schwerer Werkstücke.
Schnelles Befestigen der Grundplatten durch große Anzahl von Befestigungsnuten auf dem Maschinentisch.
Flexible Positionierung der Werkstücke auf dem Maschinentisch.
Schnelles Befestigen der Grundplatten durch große Anzahl von Befestigungsnuten auf dem Maschinentisch.
Flexible Positionierung der Werkstücke auf dem Maschinentisch.
Zeichnungshinweis
Form GA: große Ausführung
Form KA: kleine Ausführung
Form KA: kleine Ausführung