{"product":{"productId":"agid.27437","price":157.17,"name":"EINSCHRAUBZYLINDER HYDRAULISCH DOWIDOPPELT WIRKEND, DK=16, HUB=32,GEBOHRTE KANÄLE STAHL"},"currency":"EUR"}
Einschraubzylinder
hydraulisch
Stahl
brüniert
- Integrierter Metallabstreifer
- Geringe Einbaumaße
- Gehäuse wird vollständig in Spannvorrichtung eingelassen
Verkaufseinheit
157,17 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Einschraubzylinder
Ausführung 1
hydraulisch
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Anschlussart
gebohrte Kanäle
D
20
D1
22
D2
10
D3
3,5
Druckkraft
bei 100 bar
(kN)
2
Druckkraft
bei 500 bar
(kN)
10
Form-Typ
doppelt wirkend
G
M30x1,5
G1
M6x15
H
72
H1
66
H2
12
H3
24
H4
45
H5
24
H6
8
H7
38
Hub
32
Kolben-
durchmesser
16
L
23
SW
8
Zugkraft
bei 100 bar
(kN)
1,22
Zugkraft
bei 500 bar
(kN)
6,10
Ölbedarf / 10 mm
Hub
(cm³)
2
Ölbedarf / 10 mm
Rückhub
(cm³)
1,22
Beschreibung
Produktbeschreibung
Mit den Einschraubzylindern mit doppelt wirkender Funktion sind taktgebundene, lineare Hübe möglich. Beide Hubrichtungen sind bei den doppelt wirkenden Einschraubzylindern kraftbetätigt. Die doppelt wirkenden Einschraubzylinder können als Druck- oder Zugzylinder verwendet werden. Eingesetzt werden diese Einschraubzylinder häufig in Vorrichtungsplatten sowie Platten für Kunststoff-Spritzgieß-Werkzeuge.
Der integrierte Metallabstreifer verhindert die Beschädigung der Kolbenstangenoberfläche, da die Späne nicht in den Einschraubzylinder eindringen können. Durch den Schutz der Dichtung ist eine Langlebigkeit der Produkte gewährleistet.
Der integrierte Metallabstreifer verhindert die Beschädigung der Kolbenstangenoberfläche, da die Späne nicht in den Einschraubzylinder eindringen können. Durch den Schutz der Dichtung ist eine Langlebigkeit der Produkte gewährleistet.
Werkstoff
Gehäuse und Kolben Stahl.
Dichtung NBR.
Dichtung NBR.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.
Kolben gehärtet.
Hinweis
Wegen der kompakten Bauweise der Einschraubzylinder, ist im Inneren kein Anschlag für den Rückhub des Kolbens verbaut. Es ist darauf zu achten, dass die vorgegebene Einbautiefe der Einschraubzylinder eingehalten wird, da diese den Bohrungsgrund der Montagebohrung als Anschlag für den Rückhub verwenden.
Es ist darauf zu achten, dass bei der Herstellung der gebohrten Kanäle für die Einschraubzylinder keine Bohrspäne in den Bohrungen zurück bleiben. Diese können die Dichtungen der Einschraubzylinder beschädigen, was zu Leckagen am Produkt führen kann.
Um Beschädigungen an den Dichtungen bei der Montage zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Einführschrägen sowie die Querbohrungen für die Ölversorgung gut abgerundet sind.
Druckstücke sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Sicherheitsanweisungen beachten.
Es ist darauf zu achten, dass bei der Herstellung der gebohrten Kanäle für die Einschraubzylinder keine Bohrspäne in den Bohrungen zurück bleiben. Diese können die Dichtungen der Einschraubzylinder beschädigen, was zu Leckagen am Produkt führen kann.
Um Beschädigungen an den Dichtungen bei der Montage zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Einführschrägen sowie die Querbohrungen für die Ölversorgung gut abgerundet sind.
Druckstücke sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise
Gebohrte Kanäle.
Technische Daten
Max. Betriebsdruck: 500 bar.
Montage
Siehe Einbaukontur.
Auf Anfrage
Größere Kolbendurchmesser und Hübe.
Zeichnungshinweis
1) Einbaukontur
2) Zylinder einfahren
3) alternative Ölzuführung, Zylinder ausfahren
4) Kanten gerundet, maximal R0,5
2) Zylinder einfahren
3) alternative Ölzuführung, Zylinder ausfahren
4) Kanten gerundet, maximal R0,5
Zubehör
- Auflagebolzen 02153.
- Pendelauflagen 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Grippers Sechskant-Form 07114.
- Pendelauflagen 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Grippers Sechskant-Form 07114.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.