{"product":{"productId":"agid.27437","price":155.34,"name":"Einschraubzylinder hydraulisch doppelt wirkend"},"currency":"EUR"}
	Werkstoff
								Gehäuse und Kolben Stahl.
Dichtung NBR.
							Dichtung NBR.
Ausführung
								Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.
							Kolben gehärtet.
						Mehr anzeigen  
					
					
						Weniger anzeigen  
					
				
			
				Beschreibung
							Produktbeschreibung
						
						
								Mit den Einschraubzylindern mit doppelt wirkender Funktion sind taktgebundene, lineare Hübe möglich. Beide Hubrichtungen sind bei den doppelt wirkenden Einschraubzylindern kraftbetätigt. Die doppelt wirkenden Einschraubzylinder können als Druck- oder Zugzylinder verwendet werden. Eingesetzt werden diese Einschraubzylinder häufig in Vorrichtungsplatten sowie Platten für Kunststoff-Spritzgieß-Werkzeuge. 
Der integrierte Metallabstreifer verhindert die Beschädigung der Kolbenstangenoberfläche, da die Späne nicht in den Einschraubzylinder eindringen können. Durch den Schutz der Dichtung ist eine Langlebigkeit der Produkte gewährleistet.
					Der integrierte Metallabstreifer verhindert die Beschädigung der Kolbenstangenoberfläche, da die Späne nicht in den Einschraubzylinder eindringen können. Durch den Schutz der Dichtung ist eine Langlebigkeit der Produkte gewährleistet.
							Werkstoff
						
						
								Gehäuse und Kolben Stahl.
Dichtung NBR.
					Dichtung NBR.
							Ausführung
						
						
								Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.
					Kolben gehärtet.
							Hinweis
						
						
								Wegen der kompakten Bauweise der Einschraubzylinder, ist im Inneren kein Anschlag für den Rückhub des Kolbens verbaut. Es ist darauf zu achten, dass die vorgegebene Einbautiefe der Einschraubzylinder eingehalten wird, da diese den Bohrungsgrund der Montagebohrung als Anschlag für den Rückhub verwenden.
 
Es ist darauf zu achten, dass bei der Herstellung der gebohrten Kanäle für die Einschraubzylinder keine Bohrspäne in den Bohrungen zurück bleiben. Diese können die Dichtungen der Einschraubzylinder beschädigen, was zu Leckagen am Produkt führen kann.
Um Beschädigungen an den Dichtungen bei der Montage zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Einführschrägen sowie die Querbohrungen für die Ölversorgung gut abgerundet sind.
 
Druckstücke sind im Lieferumfang nicht enthalten.
 
Sicherheitsanweisungen beachten.
					Es ist darauf zu achten, dass bei der Herstellung der gebohrten Kanäle für die Einschraubzylinder keine Bohrspäne in den Bohrungen zurück bleiben. Diese können die Dichtungen der Einschraubzylinder beschädigen, was zu Leckagen am Produkt führen kann.
Um Beschädigungen an den Dichtungen bei der Montage zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Einführschrägen sowie die Querbohrungen für die Ölversorgung gut abgerundet sind.
Druckstücke sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Sicherheitsanweisungen beachten.
							Betätigungsweise
						
						
								Gebohrte Kanäle.
					
							Technische Daten
						
						
								Max. Betriebsdruck: 500 bar.
					
							Montage
						
						
								Siehe Einbaukontur.
					
							Auf Anfrage
						
						
								Größere Kolbendurchmesser und Hübe.
					
							Zeichnungshinweis
						
						
								1) Einbaukontur
2) Zylinder einfahren
3) alternative Ölzuführung, Zylinder ausfahren
4) Kanten gerundet, maximal R0,5
					2) Zylinder einfahren
3) alternative Ölzuführung, Zylinder ausfahren
4) Kanten gerundet, maximal R0,5
							Zubehör
						
						
								- Auflagebolzen 02153.
- Pendelauflagen 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Grippers Sechskant-Form 07114.
					- Pendelauflagen 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Grippers Sechskant-Form 07114.
            Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
        Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.