{"product":{"productId":"agid.3048","price":29.08,"name":"Spannkralle"},"currency":"EUR"}
- Hohe Schnittwerte
- Mit Niederzugeffekt
- Formschlüssige Spannung
- Niedrige Spannhöhe erspart Materialkosten
- Gehärtet
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet (52 +2 HRC) und brüniert.
Hinweis
Die Spannkrallen sind für den Einbau in Spannbacken für Spannstöcke vorgesehen. Für den Einbau reicht eine Nut mit Gewindebohrungen. Die scharfen Kanten der Spannkrallen drücken sich in das Werkstück ein und verhindern seitliche und horizontale Bewegung. – Formschlüssige Spannung ermöglicht hohe Schnittwerte. – Niedrige Spannhöhe von 1,5 mm (erspart Materialkosten). – Die Kontur der Krallen erzeugt einen leichten Niederzug. Als Zubehör ist ein passender Anschlag verfügbar.
Zeichnungshinweis
1) Werkstück
2) Spannbacke
2) Spannbacke
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.