{"product":{"productId":"agid.3048","price":29.08,"name":"Spannkralle"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet (52 +2 HRC) und brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
0 Treffer gefunden
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet (52 +2 HRC) und brüniert.
Hinweis
Die Spannkrallen sind für den Einbau in Spannbacken für Spannstöcke vorgesehen. Für den Einbau reicht eine Nut mit Gewindebohrungen. Die scharfen Kanten der Spannkrallen drücken sich in das Werkstück ein und verhindern seitliche und horizontale Bewegung. – Formschlüssige Spannung ermöglicht hohe Schnittwerte. – Niedrige Spannhöhe von 1,5 mm (erspart Materialkosten). – Die Kontur der Krallen erzeugt einen leichten Niederzug. Als Zubehör ist ein passender Anschlag verfügbar.
Zeichnungshinweis
1) Werkstück
2) Spannbacke
2) Spannbacke