{"product":{"productId":"agid.11335","price":6.41,"name":"Aufnahmebolzen zylindrisch, Form B"},"currency":"EUR"}
- Dienen zum Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungsteilen in Bohrungen mit Passmaß
- Passmaß zur genauen Positionierung
- Eignen sich als Füße für Vorrichtungen
- Gehärtet und geschliffen
- Auflageflächen ohne Zentrierung
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die Aufnahmebolzen Form B dienen zum Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungsteilen in Bohrungen mit Passmaß.
Aufnahmebolzen Form B sind auch als gehärtete Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.
Aufnahmebolzen Form B sind auch als gehärtete Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.