Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Auflagebolzen Form A dienen als Auflage für Werkstücke und Vorrichtungen. Aufnahmebolzen Form B dienen zum Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungsteilen in Bohrungen mit Passmaß.
Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden.
Die Formen A und B sind auch als gehärtete Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.
Zeichnungshinweis
Form A: Auflagebolzen
Form B: Aufnahmebolzen zylindrisch
Form C: Aufnahmebolzen abgeflacht

Übrige Maße und Angaben wie Form A.

Andere Kunden kauften auch