Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stütze
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
B=Höhe
57
E=Gewindelänge
40
G=Gewinde
M10
SW=Schlüsselweite
13
A
8
Befestigungsart
Außengewinde
C
12
D
5
SW1
19

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Die Stützen können beliebig mit Kegelaufsätzen, Prismaaufsätzen und Planaufsätzen 02156-02 kombiniert werden. Die Befestigung der Aufsätze erfolgt hierbei mit einem Gewindestift. Hierdurch können die Aufsätze beliebig und schnell vertauscht und dem entsprechenden Werkstück angepasst werden.
Zeichnungshinweis
1) Kontermutter
Zubehör
Kegelaufsätze, Prismaaufsätze, Planaufsätze 02156-02.
Grundplatten 01042.
Grundschienen 34000-15.
Verlängerungsstücke 02035-01.
Halteplatten 33263.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch