Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Die Stützen können beliebig mit Kegelaufsätzen, Prismaaufsätzen und Planaufsätzen 02156-02 kombiniert werden. Die Befestigung der Aufsätze erfolgt hierbei mit einem Gewindestift. Hierdurch können die Aufsätze beliebig und schnell vertauscht und dem entsprechenden Werkstück angepasst werden.
Zeichnungshinweis
1) Kontermutter
Zubehör
Kegelaufsätze, Prismaaufsätze, Planaufsätze 02156-02.
Grundplatten 01042.
Grundschienen 34000-15.
Verlängerungsstücke 02035-01.
Halteplatten 33263.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft