Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz.
Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz.
Spannkugel blank.
Hinweis
Die Spannkugeln verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht.
Zeichnungshinweis
1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft