Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
4 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz.
Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz.
Spannkugel blank.
Hinweis
Die Spannkugeln verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht.
Zeichnungshinweis
1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762

Häufig zusammen gekauft