Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Kunststoff Hart-PVC.
Ausführung
Form A: transparent.
Form B: transparent / grau ähnlich RAL 7035.
Hinweis
Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.

Die Beschriftungsträger sind aus transparentem Kunststoff (Form B Vorderseite transparent, Rückseite grau). Sie besitzen oben eine Öffnung in der beschriftete Karten oder Papierstreifen eingesteckt werden können. Für Etikettenhöhe 38 mm und Etikettenbreite 100 mm geeignet.

Durch den auf der Rückseite angebrachten Seldstklebestreifen werden die Beschriftungsträger dauerhaft auf dem Profil verklebt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch