{"product":{"productId":"agid.29363","price":1.08,"name":"Beschriftungsträger Ø30 Typ I transparent, selbstklebend"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kunststoff Hart-PVC.
Ausführung
Form A: transparent.
Form B: transparent / grau ähnlich RAL 7035.
Form B: transparent / grau ähnlich RAL 7035.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschriftungsträger Ø30 Typ I transparent, selbstklebend, Form A, rund
ab
1,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschriftungsträger Ø30 Typ I transparent, selbstklebend, Form B, gerade
ab
1,87 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff Hart-PVC.
Ausführung
Form A: transparent.
Form B: transparent / grau ähnlich RAL 7035.
Form B: transparent / grau ähnlich RAL 7035.
Hinweis
Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.
Die Beschriftungsträger sind aus transparentem Kunststoff (Form B Vorderseite transparent, Rückseite grau). Sie besitzen oben eine Öffnung in der beschriftete Karten oder Papierstreifen eingesteckt werden können. Für Etikettenhöhe 38 mm und Etikettenbreite 100 mm geeignet.
Durch den auf der Rückseite angebrachten Seldstklebestreifen werden die Beschriftungsträger dauerhaft auf dem Profil verklebt.
Die Beschriftungsträger sind aus transparentem Kunststoff (Form B Vorderseite transparent, Rückseite grau). Sie besitzen oben eine Öffnung in der beschriftete Karten oder Papierstreifen eingesteckt werden können. Für Etikettenhöhe 38 mm und Etikettenbreite 100 mm geeignet.
Durch den auf der Rückseite angebrachten Seldstklebestreifen werden die Beschriftungsträger dauerhaft auf dem Profil verklebt.