{"product":{"productId":"agid.32638","price":5.91,"name":"KLETTGURT, B=20, L=170, POLYPROPYLENSCHWARZ, KOMP:POLYAMID SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Klettgurt
Polypropylen
schwarz
- Kabelbündel können problemlos erweitert werden
- Selbstverlöschend nach UL94-V2
- Einfache Handhabung
- Wiederverwendbar
Verkaufseinheit
5,91 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klettgurt
Material
Grundkörper
Polypropylen
Farbe
Grundkörper
schwarz
Material
Komponente
Polyamid
Farbe
Komponente
schwarz
B=Breite
20
L=Länge
170
B1
27
H1
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Beschreibung
Werkstoff
Klettband Polypropylen.
Öse Polyamid.
Öse Polyamid.
Ausführung
Klettband und Öse schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2.
Hinweis
Haken- und Flauschband mit angeschweißter Kunststofföse in hochwertiger Qualität, kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden.
Der Klettgurt ist zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet. Er wird mit der Flauschseite nach außen durch die Öse gezogen, durch Zurückziehen fest gespannt und dann sicher angeklettet.
Der Klettgurt ist zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet. Er wird mit der Flauschseite nach außen durch die Öse gezogen, durch Zurückziehen fest gespannt und dann sicher angeklettet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.