Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Klettband Polypropylen.
Öse Polyamid.
Ausführung
Klettband und Öse schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2.
Hinweis
Haken- und Flauschband mit angeschweißter Kunststofföse in hochwertiger Qualität, kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden.
Der Klettgurt ist zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet. Er wird mit der Flauschseite nach außen durch die Öse gezogen, durch Zurückziehen fest gespannt und dann sicher angeklettet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch