{"product":{"productId":"agid.32635","price":4.37,"name":"KLETTBANDSOCKEL MIT KLETTBAND, B=20,L=200, Profil=I, NB=8, 10-60, POLYAMIDSCHWARZ, KOMP:POLYPROPYLEN SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Klettbandsockel
mit Klettband
Polyamid
schwarz
- Bereits mit Klettband bestückt
- Einschnürungsfreie und schonende Leitungsmontage
- Wiederverwendbar
- Reduzierte Verletzungsgefahr gegenüber abgeschnittenen Kabelbinder
- Kabelbündel können problemlos erweitert werden
Verkaufseinheit
4,37 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klettbandsockel
Ausführung 1
mit Klettband
Material
Grundkörper
Polyamid
Farbe
Grundkörper
schwarz
Material
Komponente
Polypropylen
Farbe
Komponente
schwarz
B=Breite
20
L=Länge
200
B1
26
H1
18,5
Klemmbereich
mm
10-60
L1
36
Nutbreite
8
Profil
I
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Beschreibung
Werkstoff
Sockel Polyamid glasfaserverstärkt.
Klettband Polypropylen.
Klettband Polypropylen.
Ausführung
Sockel schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V0.
Klettband schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2.
Klettband schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2.
Hinweis
Der Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen. Der Sockel ist bereits mit einem Klettband bestückt. Das Klettband lässt sich werkzeugfrei aus dem Sockel entnehmen und einführen. Das Klettband kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden.
Der Klettbandsockel ist für die Direktmontage auf Aluminiumprofilen geeignet.
Der Sockel kann mit dem Klemmfuß in der Nut von Aluminiumprofilen werkzeuglos montiert werden. Durch eine 45°-Drehung kann der Sockel quer oder parallel zur Profilnut montiert werden.
Der Klettbandsockel ist für die Direktmontage auf Aluminiumprofilen geeignet.
Der Sockel kann mit dem Klemmfuß in der Nut von Aluminiumprofilen werkzeuglos montiert werden. Durch eine 45°-Drehung kann der Sockel quer oder parallel zur Profilnut montiert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.