Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Sockel Polyamid glasfaserverstärkt.
Klettband Polypropylen.
Ausführung
Sockel schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V0.
Klettband schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2.
Hinweis
Der Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen. Der Sockel ist bereits mit einem Klettband bestückt. Das Klettband lässt sich werkzeugfrei aus dem Sockel entnehmen und einführen. Das Klettband kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden.

Der Klettbandsockel ist für die Direktmontage auf Aluminiumprofilen geeignet.

Der Sockel kann mit dem Klemmfuß in der Nut von Aluminiumprofilen werkzeuglos montiert werden. Durch eine 45°-Drehung kann der Sockel quer oder parallel zur Profilnut montiert werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch