{"product":{"productId":"agid.32636","price":33.39,"name":"KLETTBAND AUF ROLLE, B=7,5, L=15000,POLYPROPYLEN SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Klettband
auf Rolle
Polypropylen
schwarz
- Selbstverlöschend nach UL94-V2
- Kann auf die gewünschte Länge abgeschnitten werden
- Kabelbündel können problemlos erweitert werden
Verkaufseinheit
33,39 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klettband
Ausführung 1
auf Rolle
Material
Grundkörper
Polypropylen
Farbe
Grundkörper
schwarz
B=Breite
7,5
L=Länge
15000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Beschreibung
Werkstoff
Polypropylen.
Ausführung
Schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2.
Hinweis
Haken- und Flauschband aus Polypropylen in hochwertiger Qualität, kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden.
Die Klettbänder sind zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet.
Selbstverlöschend nach UL94-V2. Kann auf die gewünschte Länge abgeschnitten werden.
Die Klettbänder sind zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet.
Selbstverlöschend nach UL94-V2. Kann auf die gewünschte Länge abgeschnitten werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.