Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Polypropylen.
Ausführung
Schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2.
Hinweis
Haken- und Flauschband aus Polypropylen in hochwertiger Qualität, kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden.
Die Klettbänder sind zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet.

Selbstverlöschend nach UL94-V2. Kann auf die gewünschte Länge abgeschnitten werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch