Bohrbuchse
mit Bund
Einsatzstahl
- Eignen sich als Positionier- und Führungsbuchsen
- Vereinfachen einen standardisierten Bohrvorgang
- Bohrpunkte müssen nicht immer wieder ausgemessen werden
- Bohrer läuft gerade und stabil
- Gleichbleibend gutes Ergebnis aufgrund eines festen Eindringwinkels
5,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bohrbuchse
Form
B
Ausführung 1
mit Bund
Produkttyp
mittel
Norm DIN
DIN 172
Material Grundkörper
Einsatzstahl
D1=Bohrbuchsen
von 1,1 bis 1,8
D1=Innendurchmesser
1,5
D2=Außendurchmesser
4
L1=Länge
9
D3
7
Form-Typ
Bohrung beidseitig gerundet
L2
2
R
1
T1
0,01
T2
0,03
Beschreibung
Werkstoff
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung
gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen.
Hinweis
Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.