{"product":{"productId":"agid.32116","price":0.45,"name":"SENKSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT DIN ENISO10642 M03X16 GEWINDE DURCHGEHEND,STAHL 8.8 BLANK (SCHWARZ)"},"currency":"EUR"}
Senkschraube
mit Innensechskant
Stahl
blank (schwarz)
- -
- Stahl
- Festigkeitsklasse 8.8 oder 10.9
- Blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt
Verkaufseinheit
0,45 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Senkschraube
Gewindeart
Gewinde durchgehend
Ausführung 1
mit Innensechskant
Produkttyp
Schraube
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank (schwarz)
D=Gewinde
M3
L=Länge
16
SW=Schlüsselweite
2
Befestigungsart
Innensechskant
D1
5,81
Festigkeitsklasse
8.8
K
1,86
Lg
max.
1
Ls
min.
0
T
1,25
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.