{"product":{"productId":"agid.32115","price":0.29,"name":"Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz).
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz).
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642, Stahl
ab
0,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642, Edelstahl
ab
0,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz).
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz).
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.