Schraube
mit Halbrundkopf
Stahl
blank (schwarz)
- Stahl oder Edelstahl
- Festigkeitsklasse 10.9
- Blank oder verzinkt
0,43 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schraube
Form
B
Ausführung 1
mit Halbrundkopf
Produkttyp
Schraube
Norm DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-2
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank (schwarz)
D=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
L=Länge
16
SW=Schlüsselweite
4
Befestigungsart
Innensechskant
D1
13,6
Festigkeitsklasse
10.9
Festigkeitsklasse
10.9
Form-Typ
mit Innensechskant und Bund
K
3,3
Lg max.
3
Ls min.
0
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.