{"product":{"productId":"agid.18400","price":0.17,"name":"Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant und Bund DIN EN ISO 7380-2, Form B"},"currency":"EUR"}
- Stahl oder Edelstahl
- Festigkeitsklasse 10.9
- Blank oder verzinkt
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.