Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Scheibe
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.7139
D=Durchmesser
28
H=Höhe
3
D1
5,2
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Scheiben Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Scheibe für Senkkopfschraube ist eine Komponente, die im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt werden kann. Sie kann verwendet werden, um die Verbindung zwischen einer Senkkopfschraube und dem Werkstück zu optimieren, indem sie Stabilität, Ausrichtung und Befestigungsfestigkeit gewährleistet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch