{"product":{"productId":"agid.30592","price":3.87,"name":"Scheiben Stahl für Senkkopfschrauben"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Scheiben Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Scheiben Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Scheibe für Senkkopfschraube ist eine Komponente, die im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt werden kann. Sie kann verwendet werden, um die Verbindung zwischen einer Senkkopfschraube und dem Werkstück zu optimieren, indem sie Stabilität, Ausrichtung und Befestigungsfestigkeit gewährleistet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.