{"product":{"productId":"agid.32167","price":7.39,"name":"KUGELSCHEIBE U.KEGELPFANNE, ÄHNLICHDIN6319 KOMBINIERT, STAHL, KOMP:STAHL,VERGÜTET, D1=13, H=13,1, G=M12"},"currency":"EUR"}
Kugelscheibe u.Kegelpfanne
kombiniert
Stahl
einsatzgehärtet
- Schnelle und einfache Montage
- Unverlierbar
- Schwenkbereich max. 4°
Verkaufseinheit
7,39 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelscheibe u.Kegelpfanne
Ausführung 1
kombiniert
DIN
ähnlich DIN 6319
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
einsatzgehärtet
Oberfläche
Komponente
vergütet
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
38
D1
13
D2
14,2
D3
25
G
M12
H
13,1
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Kugelscheibe Stahl einsatzgehärtet, Härtetiefe mind. 0,2 mm.
Kegelpfanne Stahl vergütet.
Kegelpfanne Stahl vergütet.
Hinweis
Kugelscheibe und Kegelpfanne bilden eine fest verbundene und unverlierbare Einheit. Schnelle und einfache Montage.
Die Gesamthöhe ist größer als bei den Einzelteilen nach DIN 6319.
Die Gesamthöhe ist größer als bei den Einzelteilen nach DIN 6319.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.