{"product":{"productId":"agid.32167","price":5.06,"name":"Kugelscheiben und Kegelpfannen kombiniert, Stahl oder Edelstahl ähnlich DIN 6319"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Kugelscheibe Stahl einsatzgehärtet, Härtetiefe mind. 0,2 mm.
Kegelpfanne Stahl vergütet.
Kegelpfanne Stahl vergütet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Kugelscheibe Stahl einsatzgehärtet, Härtetiefe mind. 0,2 mm.
Kegelpfanne Stahl vergütet.
Kegelpfanne Stahl vergütet.
Hinweis
Kugelscheibe und Kegelpfanne bilden eine fest verbundene und unverlierbare Einheit. Schnelle und einfache Montage.
Die Gesamthöhe ist größer als bei den Einzelteilen nach DIN 6319.
Die Gesamthöhe ist größer als bei den Einzelteilen nach DIN 6319.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.