{"product":{"productId":"agid.30878","price":0.1,"name":"FEDERRING DIN7980 FÜRZYLINDERSCHRAUBEN, D=6,1, STAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Federring
für Zylinderschrauben
Stahl
blank
- Hohe Festigkeit
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Verkaufseinheit
0,10 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federring
Ausführung 1
für Zylinderschrauben
DIN
DIN 7980
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D1=Außendurchmesser
9,9
D=Durchmesser
6,1
Für=für Schrauben
M6
H=Höhe
3,78
S=Stärke
1,6
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Federring Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Der Federring DIN 7980 ist eine Unterlegscheibe, die speziell für den Einsatz in Verbindung mit Schrauben oder Bolzen entwickelt wurde. Sie dient dazu, die Verbindung zu sichern und ein Lösen oder Lockern der Schraube zu verhindern.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.