Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Federring Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Der Federring DIN 7980 ist eine Unterlegscheibe, die speziell für den Einsatz in Verbindung mit Schrauben oder Bolzen entwickelt wurde. Sie dient dazu, die Verbindung zu sichern und ein Lösen oder Lockern der Schraube zu verhindern.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch